HFI-MM
Der Antriebsregler HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted) ist ein Frequenzumrichter für 3 Phasen Asynchronmotoren zur Drehzahlregelung.
Er zeichnet sich dadurch aus, dass er direkt auf den Asynchronmotor aufgesetzt werden kann, wie ein Rucksack. Dadurch benötigt man keinen Schaltschrank und weniger Arbeiten an elektrischen Anlagen. Trotzdem hat man die Vorteile eines drehzahlgeregelten Asynchronmotors.
Diesen Antriebsregler gibt es in Leistungsklassen von 0,55 kW bis 22 kW.
Er zeichnet sich dadurch aus, dass er direkt auf den Asynchronmotor aufgesetzt werden kann, wie ein Rucksack. Dadurch benötigt man keinen Schaltschrank und weniger Arbeiten an elektrischen Anlagen. Trotzdem hat man die Vorteile eines drehzahlgeregelten Asynchronmotors.
Diesen Antriebsregler gibt es in Leistungsklassen von 0,55 kW bis 22 kW.
Produktsuche
Suchfilter
Filter zurücksetzen
Optionale Express-Bereitstellung
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 €. Bitte bestellen Sie Express-Produkte immer in einem separaten Auftrag – ein Mischversand (Express und Regulär) ist nicht möglich.
Zeitnah verfügbar
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.