Fluidpflegesysteme

HYDAC – Ihr zuverlässiger Partner für alle Fragen des Fluidmanagements. Bereits seit mehr als vier Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit Lösungen für Standzeitverlängerung und Komponentenschutz. Die Erhöhung der Verfügbarkeit Ihrer Hydraulik- und Schmiersysteme sowie reduzierte Stillstandszeiten sind unsere Hauptanliegen.

HYDAC liefert die Hydraulikfilter - SIE profitieren durch ...

  • HOHE BETRIEBSSICHERHEIT wegen stabiler Abscheidewerte
  • LANGE STANDZEITEN wegen hoher Schmutzaufnahme
  • SAUBERES FLUID AUCH IM KALTSTART wegen geringer Druckverluste
  • LANGE LEBENSZEIT wegen hoher Kollapsstabilität
  • GERINGE ELEMENT - ENTSORGUNGSKOSTEN durch Gewichtsreduzierung
  • LEICHTES HANDLING wegen geringem Gewicht

Mobile Filtersysteme

Mit den mobilen Filtersystemen bietet HYDAC eine umfangreiche Palette an professionellen Lösungen für Hydraulik-Service und Wartung. Sie dienen zum gefilterten Befüllen bzw. Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien, zur Inbetriebnahmespülung oder zur kontinuierlichen Nebenstromfiltration. Komfortable mobile Geräte dienen zur Abscheidung von Feststoffpartikeln (mit oder ohne integrierte Fluidsensorik) an mehreren Anlagen:

  • Tragbare Filteraggregate
  • Fahrbare Filtrationsgeräte
  • Sauberes Befüllen und Spülen
  • Flexibler Einsatz an unterschiedlichen Anlagen
  • Entlastung der Hauptstromfilter
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Erhöhte der Standzeit von Hydraulik- und Schmiermedien
  • Reduzierung von Life Cycle Cost
Zur Produktübersicht
Einkaufen nach
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express