Hybox

Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat
  • Flexibles Ventilkonzept
  • Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke
  • Integration der Hydac ML-Serie möglich
  • Tankgröße: 20 - 400 l
  • max. Druck: 350 bar
  • max. Volumenstrom: 1- 60 l/min
  • Kurze Lieferzeit: <3 Tage
Einkaufen nach
Einkaufoptionen
Kategorie
  1. Hybox Flex Mini 0
  2. Hybox Flex Basic 0