Gleichstromaggregate DC
DC1 bis 250 bar bis 18,4 l/min Kurzzeitbetrieb S2 = ab 1,5 min* Aussetzbetrieb S3 = ab 4 %*
ALLGEMEINES
- Minimale Einauabmessungen durch kleines Flanschmaß
- Sehr geräuscharm, durch speziellen konstruktiven Aufbau
- Unterschiedliche Hydrauliksteuerungen im gleichen Flansch möglich, durch flexible
- Bestückung mit Cartridge Ventilen und/oder Anflanschen von Steuerblöcken und Serien-Funktionsmodulen
KENNGRÖSSEN
- Förderstrom: bis 18,4 l/min
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Spitzendruck: bis max. 300 bar (auf Anfrage)
- Einschaltdauer: S2 (Kurzzeitbetrieb) S3 (Aussetzbetrieb)
- Motor: Pn = 1,7 KW ... 3,0 KW
- Motorspannungen: 12 und 24 Volt
- Schutzart: DIN EN 60034-5 min IP54
- Pumpenkenngröße Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 8,0 cm³/rev
- Tankvolumen: 1,8 – 8,4 l
- Entnahmevolumen: 1,2 – 7,8 l
- Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2
- Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen
- Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16
- Kühlung: Konvektionskühlung
- Gewicht: von 15 bis 25 kg
- Rücklaufmenge: bis max. 40 l/min
- Einbaulage: vertikal, horizontal
- Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
- Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis max. +40°C
Details im Prospekt 5.307.0
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Downloads für diese Kategorie

AC/DC Compact Aggregate Übersicht
Dokument-Nr.
1000450957
(3.77 MB)

DC MOBIL Gleichstrom-Compactaggregate
Dokument-Nr.
1000450956
(0 MB)

DC1 Gleichstrom-Compactaggregate
Dokument-Nr.
1000450954
(1.1 MB)