Hochdruckaggregate HP

bis 500 bar bis 5,25 l/min Kurzzeitbetrieb S2 = 3min* Aussetzbetrieb S3 = 10%*

ALLGEMEINES

  • Hohe spezifische Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise
  • Einfache Elektroinstallation durch Klemmenkasten im Aggregateoberteil
  • Radialkolbenpumpe als Unterölmotor im stabilen Gehäuse
  • Sehr niedrige Geräuschemissionen aufgrund geräuschdämpfenden Gussgehäuses
  • Variantenreiche Anbausteuerungen vorhanden

KENNGRÖSSEN

  • Förderstrom: 0,3 bis 5,25 l/min
  • Betriebsdruck: max. 500 bar
  • Einschaltdauer: S2 (Kurzzeitbetrieb) S3 (Aussetzbetrieb)
  • Motor: Pn = 1,2 KW ... 2,2 KW
  • Spannungen: 3Ph. 230/400V -50Hz (andere auf Anfrage)
  • Schutzart: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Pumpenkenngröße Vg.: 0,3 cm³/rev. ... 5,25 cm³/rev
  • Tankvolumen: 1,1 – 7,0 l
  • Entnahmevolumen: 0,7 – 5,8 l
  • Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2
  • Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen
  • Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16
  • Kühlung: Konvektionskühlung / Luftkühlung
  • Gewicht: von 7,2 bis 25,7 kg
  • Rücklaufmenge: bis max. 10 l/min
  • Einbaulage: vertikal
  • Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
  • Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis max. +40°C

Details im Prospekt 5.301.6

Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

AC/DC Compact Aggregate Übersicht

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450957

(3.77 MB)

HP Hochdruck-Pumpenaggregat

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450950

(0 MB)