Mitteldruckaggregat CO

CO1 bis 250 bar bis 20 l/min Kurzzeitbetrieb S2 = 5 min* Aussetzbetrieb S3 = 20 %*

ALLGEMEINES

  • Minimale Einbauabmessungen durch kleines Flanschmaß
  • Unterschiedliche Hydrauliksteuerungen im gleichen Flansch möglich durch flexible Bestückung mit Cartridge Ventilen und/oder Anflanschen von Steuerblöcken und Serien-Funktionsmodulen
  • Sehr geräuscharm, durch speziellen konstruktiven Aufbau

KENNGRÖSSEN

  • Förderstrom: bis 20 l/min
  • Betriebsdruck: max. 250 bar
  • Spitzendruck: bis max. 300 bar (auf Anfrage)
  • Einschaltdauer: S2 (Kurzzeitbetrieb) S3 (Aussetzbetrieb)
  • Motor: Pn = 0,37 KW ... 3,0 KW (4; 5,5 KW auf Anfrage)
  • Motorspannungen: 3Ph. 230/400V -50Hz (andere auf Anfrage)
  • Schutzart: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Pumpenkenngröße Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 10,0 cm³/rev
  • Tankvolumen: 1,8 – 8,4 l
  • Entnahmevolumen: 1,2 – 7,8 l
  • Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2
  • Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen
  • Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16
  • Kühlung: Konvektions- oder Luftkühlung
  • Gewicht: von 12 bis 20 kg
  • Rücklaufmenge: bis max. 40 l/min
  • Einbaulage: vertikal, horizontal
  • Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
  • Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis max. +40°C

Details im Prospekt 5.306.0

Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

CO1 MS21 HYDAC Compact AggregatIm Einsatz für Sägemaschinen

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000450959

(1.36 MB)

CO1 MF21 HYDAC Compact AggregatFür Hilfsfunktionen in der Werkzeugmaschine

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000450958

(0.74 MB)

CO1 HYDAC Drehstrom-Compactaggregate

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000450953

(1.57 MB)