Längsverkettungssysteme

Längsverkettungssysteme

HYDAC Längsverkettungssysteme der Typenreihen L und ML sind aus einzelnen Modulen zusammengesetzte Steuerungen für ölhydraulische Anlagen in Parallelschaltung. Diese Systeme sind vorzugsweise zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck/Krafthalteaufgaben konzipiert. Auf einem Grundmodul können in beliebiger, der Steuerungsaufgabe entsprechender Reihenfolge Funktionsmodule mit Wege-Sitzventilen, Druck- und Sperrventilen sowie Druckschaltern kombiniert werden. Den Abschluss bildet ein Endmodul mit oder ohne Zusatzfunktionen. Unterschiedliche Grundmodule ermöglichen den Anbau an HYDAC Compact Aggregate oder mit Hilfe eines Rohranschlussmoduls an jede beliebige hydraulische Anlage. Aufgrund seiner Modulbauweise ermöglicht dieses System: hohe Flexibilität durch variable Modulanordnung, individuelle Lösung der Steuerungsprobleme, kleine Abmessungen und hohe Leistungsdichte, Leckagesicherheit und preisgünstige Steuerung durch Modulfertigung in Serie.
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd.

Längsverkettungssystem L
Zu den Produkten
Längsverkettungssystem ML
Zu den Produkten

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HL Längsverkettungssystem

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450963

(2.5 MB)

AC/DC Compact Aggregate Übersicht

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450957

(3.77 MB)

ML Längsverkettungssystem

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450955

(2.39 MB)

L Längsverkettungssystem

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450951

(0 MB)