Längsverkettungssystem L

Individuell erweiterbares Verkettungssystem zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck- Lasthalteaufgaben - Hohe Flexibilität bei Planung und Bau - Kleine Abmessungen bei hoher Leistungsdichte - Leckagesicherheit durch kurze, steife Verbindungen - Nachträglicher Ausbau durch Modulergänzung möglich KENNGRÖSSEN Förderstrom: bis 12 l/min
 Betriebsdruck: max. 500 bar
 Spannungen: 24 und 230 Volt
 Schutzart: IP65 nach DIN EN 60034-5
 Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2
 Druckflüssigkeitstemperaturbereich: min. -20°C bis max. + 80°C
 Umgebungstemperaturbereich: min. -20°C bis max. +40°C
 Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungs- der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16 Gewicht: von 0,2 bis 2,2 kg je Einzelmodul
 Rücklaufmenge: bis max. 15 l/min
 Anflanschbarkeit: an CO1, DC1, CA und HP Aggregate
 Details im Prospekt 5.304.2

Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

AC/DC Compact Aggregate Übersicht

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000450957

(3.77 MB)

L Längsverkettungssystem

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000450951

(0.47 MB)