Längsverkettungssystem ML

Individuell erweiterbares Verkettungssystem mit integrierten Befestigungs- und Dichtelementen - Hohe Flexibilität bei Planung und Bau - Kleine Abmessungen bei hoher Leistungsdichte - Leckagesicherheit durch kurze, steife Verbindungen - Nachträglicher Ausbau durch Modulergänzung möglich KENNGRÖSSEN Förderstrom: 12 bis 20 l/min
 Betriebsdruck: max. 350 bar
 Spannungen: 24 und 230 Volt
 Schutzart: IP 65 nach DIn 60034-5
 Druckflüssigkeit: Hydrualiköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2
 Druckflüssigkeitstemperaturbereich: min -20°C bis max. +80°C
 Umgebungstemperaturbereich: min. -20°C bis max. +40°C
 Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungs-
 grad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16 Gewicht: 0,5 bis 6,4 kg je nach Einzelmodul
 Rücklaufmenge: bis 20 l/min
 Anflanschbarkeit: an DC1, CO1, CA und HP Aggregate
 Details im Prospekt 5.308.0
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ML Längsverkettungssystem

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450955

(2.39 MB)