Mehrwege Kugelhähne

Mehrwege Kugelhähne
  • HYDAC 3 und 4 Wege Kugelhähne sind nach DIN 2429 Einheiten die zum Umlenken und Absperren eines Druckmittelstroms dienen.

HYDAC Mehrwegekugelhähne werden in 2 Bauarten unterschieden :

  • KH3 nomineller Durchmesser von 4 mm bis 20 mm
  • KH4 nomineller Durchmesser von 4 mm bis 20 mm

Vorteile dieser Kugelhähne sind:

  • optische Schaltstellungsanzeige durch Kerben auf der Betätigungswelle
  • Schaltbegrenzung durch Anschlagstift und -scheibe
  • vollständige Dichtheit durch druckunterstützte Dichtungen
  • kein manuelles Nachstellen von Dichtungen, da stopfbuchsenlos
  • auch in Edelstahl lieferbar
Einkaufen nach
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express

Downloads

3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache
Dokumente Dokument-Nr. Sprache Größe Download
Produktprospekt
PRD_DOC_PRO_DE5503-KH3-KH4__SDE__AIN__V1.pdf 1000216154 DE 1.31 Mb
Hier Dokumente und Datenblätter durchsuchen