Suchergebnisse für: „AS 1000“
19
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<p>Der AquaSensor AS 1200 dient zur Online-Detektion von Wasser in Hydraulik- und Schmierfluiden sowie Diesel, insbesondere als OEM-Sensor zur Zustandsüberwachung (Condition Monitoring). Er erfasst den Sättigungsgrad sowie die Temperatur des Fluides.</p><p>In der Variante mit zwei Analogausgängen gibt der AS 1200 die Werte für den Sättigungsgrad und die Temperatur als 4 … 20 mA Signal aus.</p><p>Der AS 1200 ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung von Hydraulik- und Schmierölen; präzise, permanent und online.</p><ul><li><p>Sättigungsgrad: 0 … 100 %</p></li><li><p>Temperatur: -25 … 100 °C</p></li><li><p>Zuverlässig durch kompakte und robuste Bauweise</p></li><li><p>Kostengünstiger Sensor, auch für den Serieneinsatz</p></li><li><p>Keine Kalibrierung auf verschiedene Ölsorten erforderlich</p></li><li><p>Druckbeständigkeit auch bei Pulsationen</p></li><li><p>Individuelle Konfigurierung über 2 Schaltausgänge (optional)</p></li><li><p>Frühzeitiges Erkennen von Wasserproblemen dadurch Vermeidung von Störungen und unnötigen Betriebsunterbrechungen</p></li></ul>
Modul
<p>Die SensorMonitoring Unit SMU1200 ist eine Displayeinheit für die Fluidsensoren von HYDAC, die zur Anzeige und Speicherung der Messdaten konzipiert ist. Folgende Kombination von Fluidsensoren können direkt angeschlossen werden: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 und AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 und AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Einfacher Einbau parallel zum Kundensystem (HydacSensor Interface HSI für SMU 1200, Weiterleitung der sensoreigenen Analog- und Schaltausgänge)</li><li> Einfache Installation via Magnethalter oder Hutschienenmontage</li><li>Hohe Schutzklasse mit IP67, kein Schaltschrankbau erforderlich</li><li> Plug&Work Einheit inkl. der notwendigen 5 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss der Sensoren (Sensoranschlüsse über M12x1 Steckverbinder, keine Programmierung erforderlich)</li><li> Darstellung der Messdaten auf großem Display</li><li> Einfache Bedienung per Tastatur</li><li> Datenspeicherung in SMU mit Datum und Zeitstempel</li><li> Auslesen der Messwerte mit mitgeliefertem (handelsüblichen) USB-Speicherstick über USB Master Buchse</li><li> Einfache Datenverarbeitung und Datenauswertung mittels MS-Excel oder HYDAC FluidMonitoring Software FluMoS</li><li> Selbstständiger Programmstart nach Spannungswiederkehr, kein Verlust der Messdaten</li></ul>
Modul
<div>Das ContaminationSensor Module CSM 1000 Serie ist ein Online Condition Monitoring System zur kontinuierlichen Messung von Feststoffverschmutzung in Hydraulik- und Schmierfluiden mit hohem Anteil an Luftblasen. Luftblasen werden durch eine integrierte Luftblasenunterdrückung in Lösung gebracht und daher nicht als Partikel gemessen. Das CSM 1000 ist die ideale Komplettlösung, ein Fluid auf Partikel auszuzählen, unabhängig vom hydraulischen Gesamtsystem.</div><div><ul><li> Gesamtvolumenstrom (Standardpumpe) ≈ 100 ml/min<br /> Gesamtvolumenstrom (Pumpe, vordruckstabil) ≈ 180 ml/min</li><li> Zulässiger Druck am Austritt 5 bar max.</li><li> Zulässiger Viskositätsbereich für Messbetrieb: 10 ... 1000 mm²/sec</li><li> Anschlussfertige Komplettlösung für Tanks und Druckleitungen in Schmiersystemen und Prüfständen</li><li> Luftblasenunterdrückung</li><li> Optional mit AquaSensor AS 1000 und/oder HYDACLab<sup>®</sup></li><li> Schmierölsystemüberwachung in der Papier-, Stahl- und Energie-Branche</li><li> Präventive, proaktive Vorbereitung von Wartungsarbeiten</li><li> Komponentenreinheitsüberwachung in Prüfständen</li><li> Ölreinheitsüberwachung in Lagertanks</li></ul></div>
Modul
<p>Die FluidMonitoring Software FluMoS Professional ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von 16 Sensoren. FluMoS Professional kann in Verbindung mit den Sensoren mit HSI-Schnittstelle (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) sowie den Sensoren ohne HSI-Schnittstelle (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) eingesetzt werden.</p><ul><li><p>Parametrierung der Geräte via Sensor-Dialog</p></li><li><p>Tabellarische und grafische Online-Darstellung der Messwerte auf dem PC</p></li><li><p>Speicherung von Protokolldateien auf Festplatte</p></li><li><p>Darstellung von Protokolldateien von Festplatte/Diskette und Abspeicherung als Grafikdatei</p></li><li><p>Verarbeitung gespeicherter Protokolldateien z.B. mit Microsoft Excel</p></li><li><p>Update auf neues Release über das Internet</p></li><li><p>Support per E-Mail</p></li><li><p>Hoher Bedienkomfort</p></li><li><p>Fernüberwachung der Sensormesswerte</p></li><li><p>Zustandsorientierte Instandhaltung</p></li></ul><p>FluMoS Light-Version mit reduziertem Funktionsumfang verfügbar.</p>
4
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Softwareprodukte, Gerätetreiber und Anleitungen Treiber & Software FluidMonitoring Software FluMoS light Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermögl ...
Weitere Magazinartikel entdecken: Feuchte im Öl ist in Papierfabriken ein erheblicher Risikofaktor, der kurz- und langfristig erhebliche Kosten nach sich zieht; meist verursacht durch Eintrag von Feuchte, unter anderem aus dem Papierherstellungsproz ...
Über die Hälfte der Konsumenten achten beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Herstellung. HYDAC kennt die Marktanforderungen innerhalb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und unterschützt Sie mit innovativen Komp ...
Weitere Magazinartikel entdecken Ob automatischer Rückspülfilter, Leitungsfilter oder Siebkorbfilter – nutzen Sie unseren Filter-Check, um den richtigen Filter für Ihre Anwendung zu finden. Denn von sauberem Prozesswasser profitiert Ihre ganze Anlag ...
3
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
AS 1000 AquaSensor
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(235 KB)
AS 1000 AquaSensor
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(829 KB)
AS 1000 AquaSensor
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(829 KB)
AS 1000 AquaSensor
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(235 KB)
BUW669705-00001-BA_AS 1000 D_E 2017-07-17
Betriebs-/Wartungsanleitung
(1.58 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter