ATEX-Ventile

Materialnummer
GP_1000487743
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Baureihe CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Schaltfunktion CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Nennweite DN CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

ATEX-Ventile


Gruppierte Produktpositionen
CX EX-2/2-D/C-2/10/020/012/ 24V
Material-Nr. 3813983
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ATEX
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 20 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX EX-2/2-D/C-2/15/020/012/ 24V
Material-Nr. 3818992
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ATEX
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 20 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX EX-2/2-D/C-2/10/020/014/ 24V
Material-Nr. 3824786
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ATEX
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 20 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX EX-2/2-D/C-2/10/020/038/ 24V
Material-Nr. 3825102
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ATEX
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 20 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX EX-3/2-D/C-2/10/020/014/ 24V
Material-Nr. 3825310
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ATEX
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 20 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX EX-3/2-D/C-2/10/020/038/ 24V
Material-Nr. 3825374
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ATEX
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 20 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX EX-2/2-D/C-2/15/020/012/230V
Material-Nr. 4110395
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ATEX
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 20 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX EX-2/2-D/O-2/10/020/012/ 24V-HW
Material-Nr. 4361761
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ATEX
Baureihe CX:
2/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NO
Nenndruck - CX:
0 - 20 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.