BDE - Belüftungstrockner

Der Tankbelüftungstrockner BDE mit integriertem Luftfilterelement sorgt für eine Trocknung und Filtration der angesaugten Luft. Jetzt kaufen.
Materialnummer
GP_1000187906
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
pmax
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

BDE - Belüftungstrockner


Gruppierte Produktpositionen
BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.003
Material-Nr. 1299637
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 N 2 W 1.0 /-RV0.003
Material-Nr. 1299638
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (NPT)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 1000 N 2 W 1.0 /-RV0.003
Material-Nr. 1299639
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (NPT)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 X 2 W 0.0
Material-Nr. 1299654
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
kein Anschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 1000 X 2 W 0.0
Material-Nr. 1299655
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
kein Anschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 F 2 W 1.0 /-RV0.003
Material-Nr. 1299657
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 1000 G 2 W 1.0 /-RV0.003
Material-Nr. 1300132
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 1000 X 2 UBM 0.0
Material-Nr. 1300418
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
kein Anschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 F 2 W 1.0
Material-Nr. 1300849
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 G 2 W 1.0
Material-Nr. 1300850
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 N 2 W 1.0
Material-Nr. 1300851
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (NPT)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 S 2 W 1.0
Material-Nr. 1300852
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 1000 G 2 W 1.0
Material-Nr. 1300853
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 1000 N 2 W 1.0
Material-Nr. 1300854
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (NPT)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 1000 N 2 W 2.0
Material-Nr. 1304101
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (NPT)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 1000 N 2 W 2.0 /-RV0.003
Material-Nr. 1305061
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 F 2 W 1.0 /-ELF
Material-Nr. 1307838
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 F 2 UBM 1.0 /-ELF
Material-Nr. 1307988
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 G 2 UBM 1.0 /-RV0.003
Material-Nr. 1310333
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDE 400 G 2 UBM 1.0
Material-Nr. 1310335
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
BDE Belüftungstrockner
Ersatzteilliste DE

(1.09 MB)

BDE Breather Dryer
Ersatzteilliste EN

(0.48 MB)

BDE Belüftungstrockner
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

BDE Breather Dryer
Produktprospekt EN

(0.46 MB)