BDM - Belüftungstrockner, mini

Materialnummer
GP_1000187910
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

BDM - Belüftungstrockner, mini


Gruppierte Produktpositionen
BDM 15 N 2 W 1.0 --> 2207462
Material-Nr. 1285948
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (NPT)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BDM 30 N 2 W 1.0
Material-Nr. 1285949
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
SI=Silicagel
Filterfeinheit:
2,0
Anschlussart:
Gewinde (NPT)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
BD-BDH-BDL-BDM Belüftungstrockner
Ersatzteilliste DE

(0.9 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Ersatzteilliste EN

(0.42 MB)

BDL/BDM Belüftungstrockner
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Produktprospekt EN

(0.39 MB)