Rohr-,Schlauch-,Kabelbefestigungen

Rohr-,Schlauch-,Kabelbefestigungen

Schellen nach DIN 3015

Zur Produktübersicht

Schellen nach DIN 3016

Zur Produktübersicht

Schellen nach DIN 3017

Zur Produktübersicht

Buegu-Schelle

Mit den  Buegu-Schellen der HYDAC können Sie ihre Rohre, Schläuche, Kabel und Sensoren besonders schalldämmend und vibrationsdämpfend befestigen. Merkmale: Buegu-Schelle
  • Durchmesserbereich von 6 -20 mm
  • Einfach- und Doppelausführung
Rohrdurchführung
  • Durchmesserbereich von 6 - 60,5 mm
  • 5 Baugrößen
Vorteile:
  • definierte Vorspannung und definierte Druckverformung sichern dauerhaft festen Sitz
  • Vibrations- und Geräuschdämpfung durch Gummiklemmkörper
  • schonende Bauteilbefestigung durch thermoplastischen Elastomer
  • mineralölbeständiger Werkstoff
  • platzsparende Bauteilbefestigung mit glatter Rohraufnahme
  • verdrehsicher übereinander montierbar
  • montierbar auf Tragschiene
Zur Produktübersicht

Oval Schellen

die preiswerte Lösung zur Befestigung von Rohren, Schläuchen und Kabeln

Vorteile

  • schnelle Monrage
  • geringer Platzbedarf
  • stabile Befestigung durch Deckplatte
  • verschiedene Rohrdurchmesser kombinierbar
  • Schellenhälften durch Filmscharnier verbunden
  • Schelle aus PP und PA mit einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +140°C
  • Metallteile auch in Edelstahl
  • Spannbereich von 6 - 25,4 mm
  • einfache Ausführung Größen 0a - 0d
  • doppelte Ausführung Größen 1 - 4
  • Werkstoffe PP, PA
Zur Produktübersicht

Rundstahlbügelschelle DIN 3570

Zur Produktübersicht

HY-Loop

Eine Verbindung, die Sie flexibel hält. Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden, werkzeuglosen Befestigung vor allem von Kabeln, aber auch von Leitungen und Schläuchen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Wiederverwendbar
  • Variabel
  • Einfaches Handling
  • Werkzeuglos
  • Schonende Befestigung
  • Selbstverlöschend
Zur Produktübersicht
HYDAC Express
Seite
Seite