Beistellgeräte
Beistellkühler der Baureihen RFCS G und RFCS S sind für Kühlaufgaben mit hohen Leistungen bis 200 kW für nahezu jeden Einsatzbereich geeignet geeignet. Durch Koppelung mehrerer Geräte im Parallelbetrieb ist das Leistungsspektrum beliebig erweiterbar. Standardmäßig werden diese Kühlsysteme als Aktivkühler mit Verdichter, luftgekühltem Verflüssiger, Tauchpumpe und elektronischer Regelung ausgeführt. Ob als maschinenintegriertes System oder Beistellkühler, die Baureihen RFCS G und RFCS S stellen sich jeder Kühlaufgabe und sorgen mit äußerster Präzision für Ihre Qualität.
OPTIONALES ZUBEHÖR*
• Leistungsstärkere Pumpen
• Mehrere parallele Kreise
• Umgebungstemperaturgeführte Regelung mit einem externen Temperatursensor
• Schnittstellen zum Anlagenmonitoring
• Filtereinheiten für den Kälteträgerkreislauf
• Anzeige und Überwachung Durchfluss
• Hochgenaue Regelung bis ±0,1K
• Drehzahlgeregelte Ventilatoren
*für fast alle Geräte verfügbar
Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben
Beistellgeräte
|
RFCS-G6-20000W
Material-Nr. 4098190
|
|
|||||||||
|
RFCS-G6-026000-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4098191
|
|
|||||||||
|
RFCS-G6-032000-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4098192
|
|
|||||||||
|
RFCS-S7-065000-W-L-R25-4-IW
Material-Nr. 4540208
|
|
|||||||||
|
RFCS-S0-001000-W-L-R23-2-IW
Material-Nr. 4570128
|
|
|||||||||
|
RFCS-S7-050000-W-L-R25-4-IW
Material-Nr. 4570230
|
|
|||||||||
|
RFCS-S7-035000-W-L-R25-4-IW
Material-Nr. 4570231
|
|
|||||||||
|
RFCS-S0-001500-W-L-R23-2-IW
Material-Nr. 4579416
|
|
|||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4602248
|
|
|||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R23-2-IW
Material-Nr. 4602249
|
|
|||||||||
|
RFCS-S2-002000-W-L-R23-2-IW
Material-Nr. 4602250
|
|
|||||||||
|
RFCS-S2-004000-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4602251
|
|
|||||||||
|
RFCS-N-S0-001000-W-L-R23-1-IW
Material-Nr. 4606454
|
|
|||||||||
|
RFCS-N-S0-001500-W-L-R23-1-IW
Material-Nr. 4606485
|
|
|||||||||
|
RFCS-S3-004500-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4611781
|
|
|||||||||
|
RFCS-S3-006000-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4611782
|
|
|||||||||
|
RFCS-S4-007500-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4636271
|
|
|||||||||
|
RFCS-S4-010000-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4636272
|
|
|||||||||
|
RFCS-S5-012000-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4636273
|
|
|||||||||
|
RFCS-S5-014000-W-L-R24-4-IW
Material-Nr. 4636274
|
|
Downloads

RFCS HYDAC Flüssigkeits-Kühlsysteme
(12.48 MB)

RFCS HYDAC Refrigerated Fluid Chiller Systems
(12.3 MB)

RFCS Kälteaggregat
(4.24 MB)

RFCS Chiller System
(4.25 MB)