HX1

Das modulare Steuerblocksystem HX1 von HYDAC für die Arbeitshydraulik in mobilen Arbeitsmaschinen. Load Sensing fähig - closed Center. Der Leistungsbereich reicht bei Modulen mit proportionalen Schieberachsen bis 35 l/min, bei schwarzweißen Schieberachsen bis 70 l/min.
HYDAC Express
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache
Dokumente | Dokument-Nr. | Sprache | Größe | Download |
---|---|---|---|---|
PRD_DOC_PRO | ||||
Produktprospekt | ||||
D5256 2 01 15 HX1 SDE AIN V1 | 1000371085 | DE | 4.16 Mb | |
E5256 2 01 15 HX1 SEN AIN V1 | 1000371086 | DE | 4.23 Mb | |
E5256 2 01 15 HX1 SEN AIN V1 | 1000371086 | EN | 4.23 Mb | |
E5256 2 01 15 HX1 SEN AIN V1 | 1000371086 | FR | 4.23 Mb | |
E5256 2 01 15 HX1 SEN AIN V1 | 1000371086 | ES | 4.23 Mb | |
E5256 2 01 15 HX1 SEN AIN V1 | 1000371086 | PT | 4.23 Mb |