CBV - Coaxialausführung

Materialnummer
GP_1000503388
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

CBV - Coaxialausführung


Gruppierte Produktpositionen
CX CBV-15-120-G1-F-H
Material-Nr. 3486387
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Nenndruck - CX:
5 - 120 bar
Nennweite DN CX:
15,0
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX CBV-15-120-G1-F-P-24V
Material-Nr. 3486393
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Nenndruck - CX:
5 - 120 bar
Nennweite DN CX:
15,0
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX CBV-15-120-G1-F-P-24V-M12
Material-Nr. 3587571
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
2/2-Wege
Nenndruck - CX:
5 - 120 bar
Nennweite DN CX:
15,0
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX-CBV Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(1.28 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(1.3 MB)