Suchergebnisse für: „CS 1000“
14
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<div>Das ConditionSensor Interface CSI-D-5 ist ein Segment des HYDAC Condition Monitoring Konzeptes, das die Sensorebene mit der Interpretationsebene verbindet. Die Fluidsensoren ContaminationSensor CS 1000 und der MetallicContamination Sensor MCS 1000 liefern über die RS485-Schnittstelle ein HSI-Signal, welches von dem CSI-D-5 in USB umgesetzt wird. Somit ist ein einfacher Anschluss an dem PC gewährleistet. Die Messwerte können mit Hilfe der FluidMonitoring Software FluMoS ausgelesen werden.</div><div><ul><li> Direkter Anschluss des Sensors CS 1000 oder MCS 1000</li><li> Kleine, kompakte Bauform</li><li>Im Kit mit allem erforderlichen Zubehör zum Auslesen</li></ul></div>
Modul
<p>Der ContaminationSensor CS1000 Serie ist ein stationärer Partikelsensor zur kontinuierlichen Erfassung der Feststoffkontamination in Fluiden. Die Ausgabe der Reinheitsklasse erfolgt wahlweise nach ISO, SAE oder NAS.</p><p>Der kleine, robuste stationäre Fluidsensor ist das ideale Instrument für die zustandsorientierte Fluidüberwachung (Condition Monitoring). Die Display FREEZE Funktion ermöglicht die Anzeige der letzten 20 Messwerte im integrierten Display.</p><ul><li><p>Betriebsdruck: max. 300 bar</p></li><li><p>Viskositätsbereich 1 ... 1000 mm²/s</p></li><li><p>Medientemperaturbereich 0 ... +85 °C, +32 ... +185 °F</p></li><li><p>Messvolumenstrom 30 ... 300 ml/min</p></li><li><p>ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 oder<br /> ISO 4406:1987 / NAS 1638</p></li><li><p>Frühzeitige Erkennung von kritischen Maschinenzuständen</p></li><li><p>Kontinuierliche Überwachung von Fluidzuständen</p></li><li><p>Zustandsorientierte Wartungsplanung</p></li><li><p>Kompakte Bauweise</p></li><li><p>Display FREEZE Funktion zur Anzeige der letzten 20 Messwerte im integrierten Display</p></li></ul>
Modul
<p>Die FluidMonitoring Software FluMoS Professional ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von 16 Sensoren. FluMoS Professional kann in Verbindung mit den Sensoren mit HSI-Schnittstelle (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) sowie den Sensoren ohne HSI-Schnittstelle (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) eingesetzt werden.</p><ul><li><p>Parametrierung der Geräte via Sensor-Dialog</p></li><li><p>Tabellarische und grafische Online-Darstellung der Messwerte auf dem PC</p></li><li><p>Speicherung von Protokolldateien auf Festplatte</p></li><li><p>Darstellung von Protokolldateien von Festplatte/Diskette und Abspeicherung als Grafikdatei</p></li><li><p>Verarbeitung gespeicherter Protokolldateien z.B. mit Microsoft Excel</p></li><li><p>Update auf neues Release über das Internet</p></li><li><p>Support per E-Mail</p></li><li><p>Hoher Bedienkomfort</p></li><li><p>Fernüberwachung der Sensormesswerte</p></li><li><p>Zustandsorientierte Instandhaltung</p></li></ul><p>FluMoS Light-Version mit reduziertem Funktionsumfang verfügbar.</p>
Modul
<p>Die SensorMonitoring Unit SMU1200 ist eine Displayeinheit für die Fluidsensoren von HYDAC, die zur Anzeige und Speicherung der Messdaten konzipiert ist. Folgende Kombination von Fluidsensoren können direkt angeschlossen werden: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 und AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 und AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Einfacher Einbau parallel zum Kundensystem (HydacSensor Interface HSI für SMU 1200, Weiterleitung der sensoreigenen Analog- und Schaltausgänge)</li><li> Einfache Installation via Magnethalter oder Hutschienenmontage</li><li>Hohe Schutzklasse mit IP67, kein Schaltschrankbau erforderlich</li><li> Plug&Work Einheit inkl. der notwendigen 5 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss der Sensoren (Sensoranschlüsse über M12x1 Steckverbinder, keine Programmierung erforderlich)</li><li> Darstellung der Messdaten auf großem Display</li><li> Einfache Bedienung per Tastatur</li><li> Datenspeicherung in SMU mit Datum und Zeitstempel</li><li> Auslesen der Messwerte mit mitgeliefertem (handelsüblichen) USB-Speicherstick über USB Master Buchse</li><li> Einfache Datenverarbeitung und Datenauswertung mittels MS-Excel oder HYDAC FluidMonitoring Software FluMoS</li><li> Selbstständiger Programmstart nach Spannungswiederkehr, kein Verlust der Messdaten</li></ul>
5
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Softwareprodukte, Gerätetreiber und Anleitungen Treiber & Software FluidMonitoring Software FluMoS light Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermögl ...
Weitere Beiträge zum Thema So funktioniert Condition Monitoring: Jetzt Video starten Zuverlässig, effizient, digital: Smarte Zustandsüberwachung mit HYDAC
Ihre Hydraulik- und Schmierölanlage ist in Gefahr! Verschmutzungen in Ihren Fluiden führen z ...
Getrieben durch die Energiewende, bietet die Zukunft des Prüfstandsbaus viele neue Herausforderungen. Dies führt zu einer Zunahme der Komplexität von Testanforderungen. Gleichzeitig ist sowohl die Entwicklungs- als auch die Realisierungszeit ein ...
Weitere Magazinartikel entdecken: Feuchte im Öl ist in Papierfabriken ein erheblicher Risikofaktor, der kurz- und langfristig erhebliche Kosten nach sich zieht; meist verursacht durch Eintrag von Feuchte, unter anderem aus dem Papierherstellungsproz ...
Ob Verdränger- oder Kreiselpumpen – HYDAC bietet Ihnen ein umfangreiches Technologie-, Produkt- und Serviceportfolio für Pumpenhersteller sowie -betreiber. Stets fokussiert auf Ihre Anforderungen für eine sichere und zuverlässige Förderung Ihrer Proz ...
10
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
CS1000 ContaminationSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(750 KB)
CS1000 ContaminationSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(756 KB)
CS1000 ContaminationSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(756 KB)
CS1000 ContaminationSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(750 KB)
CS1000 V2.02 Betriebs-/Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(2.15 MB)
CS1000 V1.28 Betriebs-/Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(7.28 MB)
CS1000 ≥V3.00 Betriebs- Wartungsanleitun
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(5.24 MB)
CS1000 V2.40 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(3.68 MB)
CS1000 ≥V3.30 Betriebs- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(15.07 MB)
CS1000 V2.20 Betriebs- und Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(3.75 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter