Suchergebnisse für: „CS 2000“
3
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<p>Der ContaminationSensor CS 2000 Serie ist ein stationärer Sensor zur kontinuierlichen Erfassung der Feststoffkontamination in Fluiden. Er wurde entwickelt für Anwendungen in Prüfständen, Schmiersystemen und kritischen hydraulischen Systemen, in denen eine dynamische Trendmessung der Kontamination erforderlich ist. Der ContaminationSensor CS 2000 Serie verfügt über eine felderprobte Sensortechnik. Er wurde entwickelt für den Einsatz in Verbindung mit Druckanschlüssen bis 40 bar (höhere Drücke mit externem Druckbegrenzungsventil).</p><ul><li><p>Medientemperaturbereich: 0 … +70 °C, +32 … +185 °F</p></li><li><p>Messvolumenstrom: 10 … 200 ml/min</p></li><li><p>Kombinierte hydraulische und elektronische Kompensation von Druck- und Viskositätsschwankungen</p></li><li><p>Kontinuierliche Selbstdiagnose</p></li><li><p>Standard Analogausgang (4 … 20 mA) oder Digitalausgang (RS485/RS232)</p></li><li><p>Standard SPS-Ausgang</p></li><li><p>Standard Relais Ausgänge (Betrieb, Warnung, Alarm)</p></li><li><p>Standard RS232 Schnittstelle für ISO Code Anzeige</p></li></ul>
Modul
<p>Die FluidMonitoring Software FluMoS Professional ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von 16 Sensoren. FluMoS Professional kann in Verbindung mit den Sensoren mit HSI-Schnittstelle (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) sowie den Sensoren ohne HSI-Schnittstelle (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) eingesetzt werden.</p><ul><li><p>Parametrierung der Geräte via Sensor-Dialog</p></li><li><p>Tabellarische und grafische Online-Darstellung der Messwerte auf dem PC</p></li><li><p>Speicherung von Protokolldateien auf Festplatte</p></li><li><p>Darstellung von Protokolldateien von Festplatte/Diskette und Abspeicherung als Grafikdatei</p></li><li><p>Verarbeitung gespeicherter Protokolldateien z.B. mit Microsoft Excel</p></li><li><p>Update auf neues Release über das Internet</p></li><li><p>Support per E-Mail</p></li><li><p>Hoher Bedienkomfort</p></li><li><p>Fernüberwachung der Sensormesswerte</p></li><li><p>Zustandsorientierte Instandhaltung</p></li></ul><p>FluMoS Light-Version mit reduziertem Funktionsumfang verfügbar.</p>
Produktkategorie
<div><p>Ob Schiffsbau oder Werkzeugmaschine, Mobilkran oder Stahlwerk, Maschinenbau oder Off-Shore, EX-Schutz- oder Laboranwendungen oder auch Anwendungen für das Medium Wasserstoff. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet den passenden Druckmessumformer für Ihre Anwendung.</p></div><div><p>Bauserie</p><ul><li>HDA 4000, für Mobil- und Stationärhydraulik, unterschiedliche Schnittstellen (CAN, HART),<br /> je nach Ausführung<br /> für explosionsgefährdete Umgebungen mit ATEX-, CSA-, IECEx-Zulassung,<br /> für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 3),<br /> mit frontbündiger Membran,<br /> für Schiffbau und Offshore mit Zulassung von:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 für das Medium Wasserstoff</li><li>HDA 4800, äußerst präzise, für Stahl- und Walzwerke, Laboranwendungen, Prüfstände</li><li>HDA 7000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich mit knapp bemessenem Einbauraum,<br /> - kompakte Bauform<br /> - optional CANopen-fähig<br /> - optional mit frontbündiger Membran</li><li>HDA 8000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich<br /> - mit ECE-Typgenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr<br /> - optional für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 2) bzw. DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, für Serieneinsatz in extrem kleinem Bauraum<br /> - kleine, kompakte Bauform<br /> - robust<br /> - optional CANopen / SAE J1939<br /> - optional mit IO-Link Schnittstelle<br /> - optional "smart"<br /> </li></ul><p>Technologie</p><ul><li> Dickschicht-DMS auf Keramikmembran (Niederdruckbereich)</li><li> Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran (Nieder- und Hochdruckbereich)</li></ul><p> Standard-Druckbereiche </p><p> Zwischen 0 .. 1 und 0 .. 600 / 2000 bar Relativdruck, je nach Ausführung</p><ul><li>Bis 2,5 bar Absolutdruck</li><li> Abgleich auch in PSI und MPa</li><li>Andere Druckbereiche oder Sonderabgleiche auf Anfrage</li></ul></div>
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Softwareprodukte, Gerätetreiber und Anleitungen Treiber & Software FluidMonitoring Software FluMoS light Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermögl ...
Getrieben durch die Energiewende, bietet die Zukunft des Prüfstandsbaus viele neue Herausforderungen. Dies führt zu einer Zunahme der Komplexität von Testanforderungen. Gleichzeitig ist sowohl die Entwicklungs- als auch die Realisierungszeit ein ...
5
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
CS2000 ContaminationSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(377 KB)
CS2000 ContaminationSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.48 MB)
CS2000 ContaminationSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.48 MB)
CS2000 ContaminationSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(377 KB)
CS2000 V4.10 Betriebs-/Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(2.83 MB)
CS2000 V4.10 Betriebs-/Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Englisch
(2.92 MB)
BeWa CS2000 3117721d it
Betriebs-/Wartungsanleitung
(1.02 MB)
CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
Betriebs-/Wartungsanleitung
Englisch
(2.92 MB)
CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(2.83 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter