CSM 1000
Das ContaminationSensor Module CSM 1000 Serie ist ein Online Condition Monitoring System zur kontinuierlichen Messung von Feststoffverschmutzung in Hydraulik- und Schmierfluiden mit hohem Anteil an Luftblasen. Luftblasen werden durch eine integrierte Luftblasenunterdrückung in Lösung gebracht und daher nicht als Partikel gemessen. Das CSM 1000 ist die ideale Komplettlösung, ein Fluid auf Partikel auszuzählen, unabhängig vom hydraulischen Gesamtsystem.
- Gesamtvolumenstrom (Standardpumpe) ≈ 100 ml/min
Gesamtvolumenstrom (Pumpe, vordruckstabil) ≈ 180 ml/min - Zulässiger Druck am Austritt 5 bar max.
- Zulässiger Viskositätsbereich für Messbetrieb: 10 ... 1000 mm²/sec
- Anschlussfertige Komplettlösung für Tanks und Druckleitungen in Schmiersystemen und Prüfständen
- Luftblasenunterdrückung
- Optional mit AquaSensor AS 1000 und/oder HYDACLab®
- Schmierölsystemüberwachung in der Papier-, Stahl- und Energie-Branche
- Präventive, proaktive Vorbereitung von Wartungsarbeiten
- Komponentenreinheitsüberwachung in Prüfständen
- Ölreinheitsüberwachung in Lagertanks
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000510105
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
CSM 1000
|
CSM1220-1-1-N/AB/N60/AB60-Z *
Material-Nr. 3261536
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1220-2-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3324931
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-Z*
Material-Nr. 3346467
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3413656
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3415180
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1220-2-2-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3464874
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1220-2-1-N/AB/N60/AB60-AS *
Material-Nr. 3472356
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3498446
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1320-1-2-N/AB/N60/AB60-AS*
Material-Nr. 3501195
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1210-1-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3519765
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 3545947
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-Z *
Material-Nr. 3584440
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-Z
Material-Nr. 3606858
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1210-2-1-W/N/X60/O60-Z
Material-Nr. 3655473
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1220-1-2-W/N/X60/O60-Z
Material-Nr. 3683878
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1320-4-1-W/N/X60/O60-AS3
Material-Nr. 4050733
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS-V
Material-Nr. 4105188
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1210-4-1-W/N/X60/O60-AS
Material-Nr. 4149458
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CSM1220-4-1-N/AB/N60/AB60-Z
Material-Nr. 4503014
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CSM1000 ContaminationSensor Module
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
CSM1000 ContaminationSensor Module
Produktprospekt
EN
(1.27 MB)
CSM1000 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.79 MB)
CSM1000 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.39 MB)
Manometer Kit - Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.75 MB)
Pressure gauge Kit - Manual
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.75 MB)