Suchergebnisse für: „CTU 1000“
2
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<div>Die HYDAC ContaminationTest Unit CTU 1000 Serie dient der Bestimmung der technischen Sauberkeit gering verschmutzter Bauteile. Hintergrund sind die immer stärker wachsenden Anforderungen an die Lebenserwartung von einzelnen Komponenten und Baugruppen und die damit steigenden Anforderungen an die technische Sauberkeit von Bauteilen und Systemen. Begonnen in der Produktion, Montage, Lagerung bis hin zum Betrieb des kompletten Systems. Durch die Bestimmung der Art, Größe und Menge der Verschmutzung können Qualitätsstandards überprüft, dokumentiert und die notwendigen Optimierungsmaßnahmen getroffen werden. Anwendung findet die CTU 1000 meist in der Automobil- und Zulieferindustrie, im Getriebe- / Motorenbau, in der Mobilhydraulik, bei der Herstellung von Hydraulik-/ Schmiersystem-Komponenten sowie in der Flugzeugindustrie.</div><div><ul><li> Kostenreduktion durch geringeren Produktionsausschuss</li><li> Schwachstellenerkennung und -beseitigung</li><li> Verringerung von Null-km-Ausfällen</li><li> Interne und externe Prozessoptimierung</li><li> Dokumentation der technischen Sauberkeit von Bauteilen</li></ul></div>
Produktkategorie
<div><p>Ob Schiffsbau oder Werkzeugmaschine, Mobilkran oder Stahlwerk, Maschinenbau oder Off-Shore, EX-Schutz- oder Laboranwendungen oder auch Anwendungen für das Medium Wasserstoff. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet den passenden Druckmessumformer für Ihre Anwendung.</p></div><div><p>Bauserie</p><ul><li>HDA 4000, für Mobil- und Stationärhydraulik, unterschiedliche Schnittstellen (CAN, HART),<br /> je nach Ausführung<br /> für explosionsgefährdete Umgebungen mit ATEX-, CSA-, IECEx-Zulassung,<br /> für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 3),<br /> mit frontbündiger Membran,<br /> für Schiffbau und Offshore mit Zulassung von:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 für das Medium Wasserstoff</li><li>HDA 4800, äußerst präzise, für Stahl- und Walzwerke, Laboranwendungen, Prüfstände</li><li>HDA 7000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich mit knapp bemessenem Einbauraum,<br /> - kompakte Bauform<br /> - optional CANopen-fähig<br /> - optional mit frontbündiger Membran</li><li>HDA 8000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich<br /> - mit ECE-Typgenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr<br /> - optional für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 2) bzw. DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, für Serieneinsatz in extrem kleinem Bauraum<br /> - kleine, kompakte Bauform<br /> - robust<br /> - optional CANopen / SAE J1939<br /> - optional mit IO-Link Schnittstelle<br /> - optional "smart"<br /> </li></ul><p>Technologie</p><ul><li> Dickschicht-DMS auf Keramikmembran (Niederdruckbereich)</li><li> Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran (Nieder- und Hochdruckbereich)</li></ul><p> Standard-Druckbereiche </p><p> Zwischen 0 .. 1 und 0 .. 600 / 2000 bar Relativdruck, je nach Ausführung</p><ul><li>Bis 2,5 bar Absolutdruck</li><li> Abgleich auch in PSI und MPa</li><li>Andere Druckbereiche oder Sonderabgleiche auf Anfrage</li></ul></div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
14
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
CTU1000 Druckluftregler
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(873 KB)
CTU1000 Betriebs- Wartungsanleitung
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Analysegeräte
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(5.85 MB)
CTU1000 V2.10 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(2.73 MB)
CTU1000 V1.00 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(1.92 MB)
CTU1000 V0.22 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(1.49 MB)
CTU1000 V0.21 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(1.72 MB)
CTU1000 V0.20 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(1.73 MB)
CTU1000 V0.02 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(1.02 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter