DFDK - Leitungsfilter (Hochdruck bis 315bar), umschaltbar
Der umschaltbare Hochdruckleitungsfilter DFDK ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 1800 l/min bei Druckstufen bis max. 315 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187760
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
DFDK - Leitungsfilter (Hochdruck bis 315bar), umschaltbar
|
DFDK ON 280 QLF 20 LZ 1.1
Material-Nr. 1250013
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 140 QLC 3 A 1.1
Material-Nr. 1250240
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK W/HC 60 QLC 50 LE 1.1
Material-Nr. 1250242
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 240 QLF 3 D 1.1 /-V-L24
Material-Nr. 1250295
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK ON 160 QLF 5 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250418
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK W 30 QLB 50 D 1.0 /-L48
Material-Nr. 1250510
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 140 QLC 20 D 1.1 /-L110
Material-Nr. 1250556
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK ON 160 QLF 10 D 1.1 /-L110
Material-Nr. 1250578
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 160 QLF 10 C 1.1 /-V
Material-Nr. 1250679
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 110 QLC 20 A 1.1
Material-Nr. 1250738
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 160 QLF 20 A 1.1
Material-Nr. 1250739
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 240 QLF 20 A 1.1
Material-Nr. 1250740
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 30 QLB 20 B 1.0
Material-Nr. 1250744
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 160 QLF 20 B 1.1
Material-Nr. 1250747
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 110 QLC 20 C 1.1
Material-Nr. 1250750
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 160 QLF 20 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250752
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK ON 140 QLC 10 C 1.1
Material-Nr. 1250908
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK BH/HC 240 QLF 5 LE 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250982
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK ON 160 QLF 5 D 1.1 /-V-L24
Material-Nr. 1251053
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFDK ON 280 QLF 10 A 1.1
Material-Nr. 1251180
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DFDK Umschaltbarer Druckfilter
Produktprospekt
DE
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktprospekt
EN
(0.88 MB)

DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.35 MB)