DFFX - Leitungsfilter (Hochdruck bis 420bar), für entgegengesetzten Ölstrom, extended

Der differenzdruckoptimierte Hochdruckleitungsfilter DFFX ist geeignet für Anwendungen mit teilweise entgegengesetztem Ölstrom bei Druckstufen bis max 420 bar.
Materialnummer
GP_1000187770
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

DFFX - Leitungsfilter (Hochdruck bis 420bar), für entgegengesetzten Ölstrom, extended


Gruppierte Produktpositionen
DFFX ON 330 TLL 10 C 1.0 /-A5-B6
Material-Nr. 1321799
Auf Anfrage
pmax:
420,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.