DFP - Leitungsfilter anflanschbar (Hochdruck bis 315bar), Plattenaufbau
Der seitlich anflanschbare Blockanbaufilter DFP ist geeignet für Anwendungen mit Plattenaufbau bei Druckstufen bis 315 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187798
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
DFP - Leitungsfilter anflanschbar (Hochdruck bis 315bar), Plattenaufbau
|
DFP BH/HC 280 Q C 3 C 1.0
Material-Nr. 1250119
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP ON 330 Q D 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250238
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP W 60 Q B 25 A 1.0 /-B6
Material-Nr. 1250329
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 660 Q D 10 D 1.0 /-L48
Material-Nr. 1250347
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 660 Q D 20 D 1.0 /-L48
Material-Nr. 1250348
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 660 Q D 10 D 1.0 /-L220
Material-Nr. 1250417
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-B6
Material-Nr. 1250444
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 240 Q C 5 D 1.0 /-L48
Material-Nr. 1250451
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 160 Q C 20 C 1.0 /-B6
Material-Nr. 1250542
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP ON 60 Q B 20 D 1.0 /-L110-B6
Material-Nr. 1250577
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP ON 660 Q D 10 D 1.0 /-LED-B6
Material-Nr. 1250649
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP ON 500 Q D 10 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1250900
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 240 Q C 10 D 1.0 /-L220
Material-Nr. 1251018
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 660 Q D 3 D 1.0 /-V-L48
Material-Nr. 1251039
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 660 Q D 10 D 1.0 /-V-L48
Material-Nr. 1251102
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP ON 330 Q D 3 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1251213
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 60 Q B 5 A 1.0
Material-Nr. 1251267
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1251294
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP ON 60 Q B 10 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1251309
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFP BH/HC 110 Q B 5 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1251315
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste
DE
(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste
EN
(0.59 MB)

DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Produktprospekt
DE
(0.48 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktprospekt
EN
(0.65 MB)