DFZ - Leitungsfilter anflanschbar (Hochdruck bis 315bar), Zwischenplatte

Der seitlich anflanschbare Blockanbaufilter DFZ ist geeignet für Anwendungen mit Zwischenplattenaufbau bei Druckstufen bis 315 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
GP_1000187796
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Verschmutzungsanzeige
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

DFZ - Leitungsfilter anflanschbar (Hochdruck bis 315bar), Zwischenplatte


Gruppierte Produktpositionen
DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V-1
Material-Nr. 1250241
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 3 C 1.0
Material-Nr. 1250508
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 20 BM 1.0
Material-Nr. 1250806
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 20 C 1.0
Material-Nr. 1250808
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-LED
Material-Nr. 1251103
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 10 BM 1.0 /-V
Material-Nr. 1251154
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 5 A 1.0 /-V-1
Material-Nr. 1251238
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 5 C 1.0 /-V-1
Material-Nr. 1251371
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 60 Q C 10 D 1.0 /-V-L24
Material-Nr. 1251834
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-V-LED-1
Material-Nr. 1260396
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 5 C 1.0
Material-Nr. 1260547
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V-A5
Material-Nr. 1265481
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ ON 110 Q C 5 BM 1.0
Material-Nr. 1265768
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 5 C 1.0 /-1
Material-Nr. 1266148
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 5 A 1.0 /-V
Material-Nr. 1266755
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ ON 110 Q C 10 A 1.0
Material-Nr. 1270213
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ ON 110 Q C 10 A 1.0 /-1
Material-Nr. 1271669
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ ON 110 Q C 10 C 1.0 /-V
Material-Nr. 1272655
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-L220-1
Material-Nr. 1274376
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DFZ BH/HC 110 Q C 3 BM 1.0
Material-Nr. 1274586
Auf Anfrage
pmax:
315,0
Filtermaterial:
BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DFZ Druckfilter Zwischenplattenaufbau
Ersatzteilliste DE

(0.87 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Ersatzteilliste EN

(0.4 MB)

DFZ Druckfilter Zwischenplatte
Produktprospekt DE

(0.75 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktprospekt EN

(0.23 MB)