CSI-C-11

Das ConditionSensor Interface CSI-C-11 dient der Umsetzung digitaler Sensorsignale (Hydac Sensor Interface HSI) in ein Netzwerk-protokoll (HSI TCP/IP oder Modbus® TCP), welches sowohl kabelgebunden (LAN) als auch drahtlos (W-LAN) an stationäre (z.B. Desktop PC) und mobile Endgeräte (z.B. Smartphone) übertragen werden kann.
Darüber hinaus kann das CSI-C-11 als Datenlogger eingesetzt werden.
- 2 Eingangskanäle für HYDAC-SMART-Sensoren
- Direkter Anschluss der Sensoren über M12x1 Steckverbinder
- Netzwerkanschluss über M12-Buchse
- Drahtlosübertragen und Anzeigen der Sensormesswerte per W-LAN und FluMoS / FluMoS mobile
- Messdatenspeicherung im CSI-C-11 mit Datum und Uhrzeit (Datenlogger)
- Parametrierung des Interfaces per W-LAN und FluMoS mobile möglich
- Integrierte Montageplatte zur Wandmontage oder direkt am CSM-E
- Hohe Schutzart mit IP 66, kein Schaltschrankeinbau erforderlich
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache
Dokumente | Dokument-Nr. | Sprache | Größe | Download |
---|---|---|---|---|
Produktprospekt | ||||
7671 5 02 22 CSI C 11 SDE AIN V1 | 1000428256 | DE | 1.22 Mb | |
7671 5 02 22 CSI C 11 SEN AIN V1 | 1000428256 | EN | 1.23 Mb | |
7671 5 02 22 CSI C 11 SEN AIN V1 | 1000428256 | FR | 1.23 Mb | |
7671 5 02 22 CSI C 11 SEN AIN V1 | 1000428256 | ES | 1.23 Mb | |
7671 5 02 22 CSI C 11 SEN AIN V1 | 1000428256 | PT | 1.23 Mb | |
7689 0 04 22 CMX Edge Device SDE AIN V1 | 1000428258 | DE | 0 Mb |