Einschubkühler

Die HE-Baureihe der H.I.B Rückkühlsysteme umfasst 7 Standard-Einschubgehäuse mit Kühlleistungen von 300 W bis 3000 W. Durch den Grundaufbau als 19“ Einschubgehäuse mit verschiedenen Höheneinheiten (HE) eignen sie sich optimal zur Integration in technische Racks. Durch individuelle Ausstattungsoptionen können die HE-Geräte modular an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.
 Standardmäßig werden die Rückkühlsysteme als buntmetallfreie Aktivkühler mit Hubkolben-Verdichter, luftgekühltem Verflüssiger und trocken aufgestellter Kreiselpumpe aufgebaut.

 Zubehör und besondere Merkmale:

 • Leitwertregelung und –überwachung
 • Drehzahlgeregelter Verdichter und Ventilator
 • Stärkere Pumpen optional
 • Mehrere parallele Kreise möglich
 • Umgebungstemperaturgeführte Regelung mit externem Temperatursensor
 • Schnittstellen zum Anlagenmonitoring
 • Filtereinheiten für den Kälteträgerkreislauf
 • Anzeige und Überwachung des Durchfluss
 • Hochgenaue Regelung ± 0,1K
 • Auch als wassergekühlte Variante erhältlich

 • Geringe Lautstärke
 • Hohe Betriebssicherheit
 • Kompakte und platzsparende Bauweise
 • Präzise Temperaturregelung
 • Servicefreundliche, frontseitige Bedienung

Materialnummer
GP_1000474026
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gehäuse
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Spannung (50Hz)
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Spannung (60Hz)
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

Einschubkühler


Gruppierte Produktpositionen
RFCS-4HE-000250-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 3758149
Auf Anfrage
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
250
Gehäuse:
4 HE
Spannung (50Hz):
230
Spannung (60Hz):
230
Durchfluss:
Turbine
Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFCS-5HE-000500-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 3758155
Auf Anfrage
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
500
Gehäuse:
5 HE
Spannung (50Hz):
230
Spannung (60Hz):
230
Durchfluss:
Turbine
Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFCS-6HE-000800-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 3758168
Auf Anfrage
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
800
Gehäuse:
6 HE
Spannung (50Hz):
230
Spannung (60Hz):
230
Durchfluss:
Turbine
Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFCS-3HE-000300-W-L-R22-5-DI
Material-Nr. 4381696
Auf Anfrage
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
300
Gehäuse:
3 HE
Durchfluss:
Turbine
Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFCS-7HE-001500-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 4459313
Auf Anfrage
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
1500
Gehäuse:
7 HE
Spannung (50Hz):
230
Spannung (60Hz):
230
Durchfluss:
Turbine
Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 4461582
Auf Anfrage
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
2300
Gehäuse:
9 HE
Spannung (50Hz):
230
Spannung (60Hz):
230
Durchfluss:
Turbine
Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFCS-11HE-003000-W-L-R23-2-DI
Material-Nr. 4462106
Auf Anfrage
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu:
3000
Gehäuse:
11 HE
Spannung (50Hz):
230
Spannung (60Hz):
230
Durchfluss:
Turbine
Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RFCS Flüssigkeits-Kühlsysteme Einschubkühler
Produktprospekt DE

(11.72 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktprospekt EN

(11.71 MB)