HY-eVision² 10.4

Das hintergrundbeleuchtete 10,4" TFT-Farbdisplay mit integriertem high-end eVision2 Display-Controller für den Einsatz in Off-Highway-Fahrzeugen zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Bildqualität sowie optimale Ablesbarkeit auch unter schlechtesten Lichtverhältnissen.
Das Display wird durch ein stabiles Aluminium-Druckgussgehäuse geschützt und kann entweder direkt ins Armaturenbrett eingebaut oder mit einem RAM Mount®-System im Blickfeld des Fahrers / Bedieners im Cockpit montiert werden.
Sieben frei programmierbare Funktionstasten und drei Navigationstasten bilden eine einfach zu bedienende Mensch-Maschinen-Schnittstelle.
Über die zwei integrierten Composite Video-Schnittstellen können bis zu zwei externe Kameras an das Display angeschlossen und über Software gesteuert werden.

  • 10,4" Monitor mit großem Blickwinkel, hohem Kontrastverhältnis
  • Entspiegelte Displayoberfläche
  • Projective Capacitive Touchscreen
  • Wasser- und staubdichtes IP 65 Aluminium-Druckgussgehäuse
  • 4 CAN-Schnittstellen
  • 2 Composite Video-Schnittstellen
  • RS232-Schnittstelle
  • USB 2.0 Schnittstelle (OTG)
  • Programmierung in CoDeSys® V3
  • 7 frei programmierbare Funktions- und 3 Navigationstasten
  • Einbau- und Aufbau-Montage
  • Betrieb in 12 V und 24 V Systemen möglich
  • Echtzeituhr mit GoldCap
  • E12 Typgenehmigung

Downloads

3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache
Dokumente Dokument-Nr. Sprache Größe Download
Produktprospekt
PRD_DOC_PRO_DE18512-3-01-18-HY-eVision-10-4__SDE__AIN__V1.pdf 1000216173 DE 0.56 Mb
Hier Dokumente und Datenblätter durchsuchen