HY-eVision² 7.0

Das kompakte, hintergrundbeleuchtete 7" TFT-Farbdisplay mit integriertem high-end eVision² Display-Controller zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Bildqualität, geringe Reflexionen, hohe Farbsättigung sowie optimale Ablesbarkeit auch unter schlechtesten Lichtverhältnissen.
  Das Display wird durch ein stabiles Aluminium- / Kunststoffgehäuse geschützt und kann entweder direkt ins Armaturenbrett eingebaut oder mit einem RAM Mount®-System im Blickfeld des Fahrers / Bedieners im Cockpit aufgebaut werden.
  Zehn frei programmierbare, beleuchtete Funktionstasten bilden, zusammen mit der optionalen Touchscreen-Funktion, eine einfach zu bedienende Mensch-Maschinen-Schnittstelle.
Über die zwei integrierten Composite Video-Schnittstellen können bis zu zwei externe Kameras an das Display angeschlossen und über Software gesteuert werden.

  • 7,0" Display mit großem Blickwinkel, hohem Kontrastverhältnis
  • Programmierung in CoDeSys® V3
  • Anzeige von PDF-Dateien, Animationen und Videos, 3D-fähig
  • 2 Kamera-Schnittstellen mit Bild-in-Bild-Funktion
  • Optional mit 3G-Modem und /oder GPS-Modul
  • Echtzeituhr
  • Betrieb in 12 V und 24 V Systemen möglich
  • Wasser- und staubdichtes IP 65-Gehäuse

Downloads

3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache
Hier Dokumente und Datenblätter durchsuchen