Vision3 05.0

Das neue Display Vision3 05.0 ist das kleinste Mitglied der robusten Display-Familie von HYDAC / TTControl. Es verfügt über ein robustes 5,0-Zoll-Touchscreen-Display mit integriertem Controller. Das Display oder Anzeige ist intuitiv, einfach zu bedienen und bietet alle erforderlichen Funktionen, um den Bediener bei seiner täglichen Arbeit zu unterstützen. Neben mehreren Kommunikationsschnittstellen verfügt das Display über Umgebungslichtsensor eine mehrfarbige LED und einen integrierten Lautsprecher.
Die Vision3 05.0 ist optisch gebondet und bietet eine perfekte Ablesbarkeit im direkten Sonnenlicht. Das Gehäuse ist versiegelt und das Gerät hält extremen Temperaturen sowie Stößen und Vibrationen stand. Es erfüllt perfekt die Anforderung des Fahrers nach kostengünstigen fahrzeuginternen Lösungen und der Visualisierung von Standard-Fahrzeug-parametern wie Motordrehzahl und weiteren Steuerungsaufgaben.

Die Programmierung kann über CODESYS ® V3 oder  C/C++ erfolgen. Die Displays werden  durch ein kompaktes und robustes Gehäuse  geschützt und können entweder direkt ins Armaturenbrett eingebaut oder mit einem RAM Mount®-System im Blickfeld des Fahrers /  Bedieners im Cockpit befestigt werden.



PRODUKTVORTEILE

  • Benutzerfreundliche, selbsterklärende und zeitsparende grafische Entwicklungs- und  Bedienoberfläche
  • Hohe Bildbrillanz und hoher Kontrast
  • Multitouch Funktionalität
  • Integrierter Lautsprecher
  • Schnittstellen: 2 x CAN,  1 x USB 2.0 Host, 1 x RS232
  • Robustes, mobiltaugliches und leicht zu reinigendes Gehäuse mit IP65 Front und Rückseite
  • Programmierbar in CODESYS® V3 mit verbesserter Target-Visualisierung inklusive Unterstützung für CANopen ® Master oder C/C++