
Vision3 12.1 Familie
HYDAC / TTControl hat sein bestehendes Display Programm um ein 12.1" Display erweitert. Das moderne flache Gehäuseformat im Tablet-Style zeichnet sich durch eine leistungsfähige Grafik CPU aus. Durch den 16:10 PCT Touch Screen ist die Erkennung von Wischen, Gesten und mehreren Berührungen also eine Multitouch-Funktionalität möglich und bietet dem Anwender somit eine nutzerfreundliche moderne Arbeitsweise. Auch über Ethernet Kameras ist eine Multimediafähigkeit gegeben und ermöglicht eine Abbildung bis zu 4 parallelen Video-Streams kombiniert mit 3D Objekten. Die Multimedia-Fähigkeit mit einem integriertem Lautsprecher bietet ebenso Vorteile. Ein integrierter Video-Player erweitert das Nutzungsspektrum.
Zahlreichen Schnittstellen wie Ethernet, RS232 CAN USB stehen dem Anwender zur Verfügung. Die Programmierung kann über CODESYS, C/C++ und Qt erfolgen. Die Displays werden durch ein kompaktes und robustes Gehäuse geschützt und können entweder direkt ins Armaturenbrett eingebaut oder mit einem
RAM Mount®-System im Blickfeld des Fahrers / Bedieners im Cockpit aufgebaut werden.
PRODUKTVORTEILE
- Benutzerfreundliche, selbsterklärende und zeitsparende grafische Entwicklungs- und Bedienoberfläche
- Hohe Bildbrillanz und hoher Kontrast
- Multitouch Funktionalität
- Multimedia-Fähigkeit mit internem Lautsprecher
- Bis zu 4 parallele Video-Streams möglich
- Integrierter Videoplayer
- Multikamerafähigkeit auch mit Ethernet Kameras
- Bis zu 4 CAN, bis zu 2 x USB 2.0 Host, RS232, Ethernet
- Robustes, mobiltaugliches und leicht zu reinigendes Gehäuse mit IP65 Front und Rückseite
- Programmierbar in CODESYS oder C/C++ und Qt
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Die Produkte sind lagernd