Vision3 12.1

HYDAC / TTControl hat sein bestehendes Display  Programm um ein 12.1" Display erweitert. Das moderne flache Gehäuseformat im Tablet-Style  zeichnet sich durch eine leistungsfähige Grafik CPU aus. Durch den 16:10 PCT Touch  Screen ist die Erkennung von Wischen,  Gesten und mehreren Berührungen also eine  Multitouch-Funktionalität möglich und bietet  dem Anwender somit eine nutzerfreundliche moderne Arbeitsweise. Auch über Ethernet  Kameras ist eine Multimediafähigkeit gegeben  und ermöglicht eine Abbildung bis zu 4 parallelen Video-Streams kombiniert mit 3D Objekten. Die Multimedia-Fähigkeit mit einem integriertem Lautsprecher bietet ebenso Vorteile. Ein integrierter Video-Player erweitert das  Nutzungsspektrum.

Zahlreichen Schnittstellen wie Ethernet, RS232  CAN USB stehen dem Anwender zur Verfügung.  Die Programmierung kann über CODESYS,  C/C++ und Qt erfolgen. Die Displays werden  durch ein kompaktes und robustes Gehäuse  geschützt und können entweder direkt ins  Armaturenbrett eingebaut oder mit einem

RAM Mount®-System im Blickfeld des Fahrers /  Bedieners im Cockpit aufgebaut werden.


PRODUKTVORTEILE

  • Benutzerfreundliche, selbsterklärende und  zeitsparende grafische Entwicklungs- und  Bedienoberfläche
  • Hohe Bildbrillanz und hoher Kontrast
  • Multitouch Funktionalität
  • Multimedia-Fähigkeit mit internem  Lautsprecher
  • Bis zu 4 parallele Video-Streams möglich
  • Integrierter Videoplayer
  • Multikamerafähigkeit auch mit Ethernet Kameras
  • Bis zu 4 CAN, bis zu 2 x USB 2.0 Host, RS232, Ethernet
  • Robustes, mobiltaugliches und leicht zu  reinigendes Gehäuse mit IP65 Front und Rückseite
  • Programmierbar in CODESYS oder C/C++ und Qt