Konnektivität
Kommunikation hört nicht an der mechanischen Grenze eines Fahrzeugs auf. Um moderne, serviceorientierte Dienste anbieten zu können, muss eine Verbindung mit der Außenwelt hergestellt werden. Kommunikation zwischen Fahrzeugen ist hierbei genauso wichtig wie die Fähigkeit, Informationen mit einer Zentrale auszutauschen.
Zur maschineninternen und -externen Kommunikation von digitalen Daten steht eine Produktplatte mit entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung.
Zur maschineninternen und -externen Kommunikation von digitalen Daten steht eine Produktplatte mit entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung.
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Auf Lager
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.