ELF - Belüftungsfilter, mit Einfüllsieb

Der Tankbelüftungsfilter ELF mit Einfüllsieb ist geeignet für Anwendungen mit Luftdurchsätzen bis 6000 l/min. Jetzt kaufen.
Materialnummer
GP_1000187900
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

ELF - Belüftungsfilter, mit Einfüllsieb


Gruppierte Produktpositionen
ELF P 3 F 3 W 5.0 /-RV
Material-Nr. 1251138
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 3 F 3 W 1.0 /-AS
Material-Nr. 1252195
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS
Material-Nr. 1252413
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 52 G 3 W 2.0
Material-Nr. 1274028
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 30 F 3 W 1.0
Material-Nr. 1278798
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 30 F 3 W 1.0 /-RV0.2
Material-Nr. 1278799
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 30 F 3 W 1.0 /-RV0.4
Material-Nr. 1278800
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 30 F 3 W 1.0 /-RV0.7
Material-Nr. 1278801
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 30 F 3 W 1.0 /-AS
Material-Nr. 1281393
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 52 G 3 W 3.0
Material-Nr. 1281594
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS-SO148
Material-Nr. 1281776
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 10 F 3 W 1.0
Material-Nr. 1284382
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 10 F 3 W 1.0 /-AS
Material-Nr. 1284383
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 10 F 3 W 1.0 /-RV0.2
Material-Nr. 1284384
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 10 F 3 W 1.0 /-RV0.4
Material-Nr. 1284385
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 10 F 3 W 1.0 /-RV0.7
Material-Nr. 1284386
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 72 F 3 W 1.0
Material-Nr. 1286407
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 52 G 3 W 4.0
Material-Nr. 1286946
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF P 7 F 3 UBM 0.0
Material-Nr. 1292110
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELF BN 5 G 3 W 2.0
Material-Nr. 1296033
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
BN=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Ersatzteilliste DE

(1.38 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Ersatzteilliste EN

(0.87 MB)

ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Produktprospekt DE

(0.95 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Produktprospekt EN

(0.5 MB)