ELFL - Belüftungsfilter, mit Einfüllsieb, absperrbar

Der absperrbare Tankbelüftungsfilter ELFL mit Einfüllsieb ist geeignet für Anwendungen mit Luftdurchsätzen bis 400 l/min. Jetzt kaufen.
Materialnummer
GP_1000187902
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
weitere Merkmale
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

ELFL - Belüftungsfilter, mit Einfüllsieb, absperrbar


Gruppierte Produktpositionen
ELFL P 3 F 3 W 4.0 /-RV
Material-Nr. 1250689
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELFL P 3 F 3 W 1.0/HYDAC
Material-Nr. 1252562
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELFL P 3 F 3 W 5.0 /-RV
Material-Nr. 1252566
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
ELFL P 3 F 3 W 6.0 /-RV
Material-Nr. 1252569
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
DIN-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.