Ersatzmembrane

Für reparierfähige Membranspeicher erhalten Sie hier auch andere Elastomere und Kunststoffmembranen. Gerne beraten wir Sie beim Wechsel auf andere Werkstoffe.
Materialnummer
GP_1000188094
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

Ersatzmembrane


Gruppierte Produktpositionen
Membrane 0,1L A6 ECO32 (Baugr)
Material-Nr. 2111917
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 2L A6 NBR20/1.4571 (Baugr)
Material-Nr. 297608
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 2L A6 IIR44/1.4571 (Baugr)
Material-Nr. 297610
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 2L A6 FPM80/1.4571 (Baugr)
Material-Nr. 297611
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 1,3L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 298743
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 1,3L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 298746
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 0,2+0,5L A6 PTFE/NBR/1.45(Baug)
Material-Nr. 3078873
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 2L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Material-Nr. 3228104
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 1,3L A6 ECO32/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 3244086
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 2,8L A6 ECO32/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 3272674
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 0,2+0,5L A6 NBR/PA/PTFE/Al (Bau
Material-Nr. 3279342
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 0,6L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Material-Nr. 3312079
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 0,25L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Material-Nr. 3439177
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 4L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 3472607
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 4L A6 IIR44/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 3472620
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 4L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 3472623
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 2,8L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 351223
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 2,8L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Material-Nr. 351225
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 0,25L A6 NBR20/1.4571 (Baugr)
Material-Nr. 352905
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Membrane 0,25L A6 IIR44/1.4571 (Baugr)
Material-Nr. 352907
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
SBO Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.79 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.79 MB)