FCU 1000
Die FCU 1000 dient als portables Servicegerät zur temporären Messung von Feststoffverschmutzung sowie der Wassersättigung und der Fluidtemperatur in Hydrauliksystemen. Die integrierte Pumpe und die im Lieferumfang der FCU 1000 Serie enthaltenen Schläuche ermöglichen die Anwendung an:
- Steuerkreisläufen
- Druckkreisläufen und
- drucklosen Behältern
- Geeignet für Hydrauliköle bis 350 mm2/s (Hydrauliköle bis ISO VG 68)
- Für Kurzzeitbetrieb (S4, gem. DIN EN 60034/VDE 0530)
- FCU 1315 auch geeignet für Diesel-Anwendungen
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000189425
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
FCU 1000
|
FCU1310-4-U-AS-1
Material-Nr. 3353201
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FCU1210 Recommended Spare Parts SDE AIN V1
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.24 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Produktprospekt
DE
(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Produktprospekt
EN
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Betriebs- Wartungsanleitun
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(11.09 MB)

FCU1210 V2.40 Betriebs-/Wartungsanleitun
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.16 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.47 MB)

KurzAnleitungFCU10003455611b2010 01 12 SDE AIN V1
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.5 MB)