Suchergebnisse für: „Filterelemente - Leitungsfilter“
8
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
Wählen Sie aus unserem Sortiment und finden Sie das passende Filterelement für Ihren Leitungsfilter.
Produktkategorie
Der Bodyguard für hohe Anforderungen - Leitungsfilter bis zu 200 m<sup>3</sup>/h<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Kontinuierliche Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten wie z.B.:<br /> - Wasser<br /> - Kühlschmierstoffe<br /> - Waschmedien<br /> - Bearbeitungsöle<br /> - Scrubber Water</li><li class="libreak">Hochwertige Processmicron<sup>®</sup> Filterelemente aus Polyester oder Polypropylen</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 1 µm bis zu 90 µm</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Sehr große Filterfläche pro Filterelement</li><li class="libreak">Kompakte Bauweise bei hohen Durchsätzen</li><li class="libreak">Wesentlich besseres Handling als handelsübliche Einwegfilterelemente</li><li class="libreak">Schutz der Reinseite während des Filterelementwechsels durch fest installiertes Stützrohr</li><li class="libreak">Modularer Aufbau ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Anwendung</li><li class="libreak">Niedrige Druckverluste aufgrund großer Querschnitte und Filterflächen</li><li class="libreak">Niedrige Wartungszeiten</li><li class="libreak">Hohe Schmutzaufnahmekapazität</li><li class="libreak">Hohe Medienverträglichkeit</li><li class="libreak">Vollständig veraschbar</li></ul>
Produktkategorie
Der Bodyguard für hohe Anforderungen - Leitungsfilter bis zu 3000 m<sup>3/</sup>h<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Mehrplätziges Filtergehäuse für bis zu 21 Filterelemente</li><li class="libreak">Kontinuierliche Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten wie z.B.:<br /> - Wasser<br /> - Kühlschmierstoffe<br /> - Waschmedien<br /> - Bearbeitungsöle<br /> - Scrubber Water</li><li class="libreak">Hochwertige Processmicron<sup>®</sup> Filterelemente aus Polyester oder Polypropylen</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 1 µm bis zu 90 µm</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Sehr große Filterfläche pro Filterelement</li><li class="libreak">Komfortable Deckelschwenkvorrichtung</li><li class="libreak">Wesentlich besseres Handling als handelsübliche Einwegfilterelemente</li><li class="libreak">Schutz der Reinseite während des Filterelementwechsels durch fest installiertes Stützrohr</li><li class="libreak">Modularer Aufbau ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Anwendung</li><li class="libreak">Niedrige Druckverluste aufgrund großer Querschnitte und Filterflächen</li><li class="libreak">Niedrige Wartungszeiten</li><li class="libreak">Hohe Schmutzaufnahmekapazität</li><li class="libreak">Hohe Medienverträglichkeit</li><li class="libreak">Vollständig veraschbar</li></ul>
Produktkategorie
Process Leitungsfilter - Einfach- und Doppelfilter<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Universell einsetzbarer Leitungsfilter aus Edelstahl</li><li class="libreak">Als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich für Volumenströme bis zu 3600 m<sup>3</sup>/h</li><li class="libreak">Abscheidung fester Verunreinigungen aus wässrigen Medien</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Hohe Filtrationsleistung</li><li class="libreak">Einfache Handhabung</li><li class="libreak">Robuste Filtermaterialien eignen sich ideal für den Langzeitbetrieb</li><li class="libreak">Wahlweise regenerierbare oder Einweg-Filterelemente möglich</li><li class="libreak">Geringe Betriebskosten</li><li class="libreak">Zahlreiche Ausstattungsvarianten</li></ul>
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken Ob automatischer Rückspülfilter, Leitungsfilter oder Siebkorbfilter – nutzen Sie unseren Filter-Check, um den richtigen Filter für Ihre Anwendung zu finden. Denn von sauberem Prozesswasser profitiert Ihre ganze Anlag ...
Die Papier- und Zellstoffindustrie unterliegt aufgrund des hohen Wasser- und Stromverbrauchs vielen Anforderungen. Um diesen stets gerecht zu werden, bietet Ihnen HYDAC sowohl nachhaltige als auch energieeffiziente Systemlösungen. Gemeinsam optimiere ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter