DM - Dimicron

<div><p>La tecnología de los elementos de la serie Dimicron se caracteriza por una capacidad de captación de la suciedad elevada de las capas de fibra de vidrio utilizadas. La estructura de fibra de vidrio y la disposición plegada de los elementos permiten un gran caudal y, por lo tanto, </p><ul><li>altas velocidades de limpieza gracias a la alta tasa de circulación, </li><li>un nivel de pureza constante a lo largo del ciclo del proceso con altas y bajas tasas de penetración </li><li>de la suciedad una baja diferencia de presión inicial.</li></ul></div><div><ul><li>Gran capacidad de retención de la suciedad</li><li> Mejora de la vida útil y la limpieza del aceite</li></ul></div>