LVU
Die LowViscosity Unit LVU-CD-10 von HYDAC dient der zweistufigen Nebenstromfiltration. Es entfernt partikuläre Feststoffverschmutzung sowie freies Wasser aus Diesel-Kraftstoffen. Der Einsatz der LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimiert die Verschmutzung im System und verhindert so kostspielige Systemausfälle. Zusätzlich wird die frühzeitige und teure Entsorgung des Diesels vermieden.
Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 ist eine Entwässerungseinheit für Dieselkraftstoffe mit Dichten unter 950 kg/m3. Die Entwässerung arbeitet nach dem Koaleszierprinzip wobei kleinste Wassertröpfchen im Koaleszierelement zu größeren Tropfen zusammengeführt und durch Schwerkraft vom Diesel abgeschieden werden. Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 wird im Nebenstrom installiert, kann aber auch als Transfer-Einheit für Dieselkraftstoff benutzt werden, optional mit Vorfilter.
Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 ist eine Entwässerungseinheit für Dieselkraftstoffe mit Dichten unter 950 kg/m3. Die Entwässerung arbeitet nach dem Koaleszierprinzip wobei kleinste Wassertröpfchen im Koaleszierelement zu größeren Tropfen zusammengeführt und durch Schwerkraft vom Diesel abgeschieden werden. Die LowViscosity Unit LVU-CD-40 wird im Nebenstrom installiert, kann aber auch als Transfer-Einheit für Dieselkraftstoff benutzt werden, optional mit Vorfilter.
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
- Kosteneffektive Entwässerung
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000421115
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
LVU
|
LVU-CD-40-1-GN-21E-Z-BM-1
Material-Nr. 3918489
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||
|
LVU-CD-40-1-GM-11E-Z-BM-1
Material-Nr. 3923862
Auf Lager
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||
|
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
Material-Nr. 3992032
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||
|
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
Material-Nr. 4024213
Auf Lager
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||
|
LVU-CD-40-1-GM-12P-Z-D4-1
Material-Nr. 4062312
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||
|
LVU-CD-40-1-GN-11E-Z-BM-1
Material-Nr. 4192197
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||
|
LVU-CD-40-1-GM-22P-Z-D4-1
Material-Nr. 4338267
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
Produktprospekt
DE
(4.32 MB)
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktprospekt
EN
(4.32 MB)
LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(1.52 MB)
LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(0.97 MB)
LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(0.94 MB)
LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(1.1 MB)