Gehäuse (onboard)

Unsere Lösung zur effizienten Dieselvorfiltration HYDAC Diesel PreCare (HDP) ist als Becherfiltersystem in zwei Ausführungen erhältlich:

  • Dieselfilter als Vorfilter im BestCost Design mit manuellem Wasserablass als bedienerabhängige Lösung
  • Dieselfilter als Vorfilter im HighTech Design mit vollautomatischem Ablass Plug&Play als innovative Lösung zur bedienerunabhängigen, vollautomatischen Entwässerung, sogar während des saugseitigen Betriebes
Beste Leistungsdaten durch eine 2-stufige Wasserabscheidung sowie hervorragende Filtrationseigenschaften durch den Einsatz synthetischer Medien zeichnen diese Produkte aus. Beide Systeme sind als saugseitige Vorfilter ausgelegt und schützen alle Komponenten des Kraftstoffsystems vor Wasser und Schmutz.


Unsere Lösung zur effizienten Dieselhauptfiltration HYDAC Diesel MainCare (HDM) bietet höchste Schmutzhaltekapazitäten und ist bzgl. Filterfeinheit auf die Belange modernster Einspritzsysteme abgestimmt. Einfachste Montage und Service, sowie die exzellente Filtrationsleistung am Motor machen diese Filterbaureihe zur ersten Wahl für den anspruchsvollen Anwender. Die volle Veraschbarkeit des Filterelementes, sowie die optimale Nutzung der Werkstoffe schonen unsere Umwelt.
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd.