HDM

HDM
Hocheffiziente Diesel Feinstfiltration für motorseitige Anwendung

MERKMALE:

  • Erhältlich als Serienprodukt und als kundenspezifische Lösung
  • Serienprodukt erhältlich in 2 Baugrößen: 170 und 340
  • Verträglichkeit mit Diesel, Biodiesel (B0-B100), (nicht leitfähig)
  • Filterelemente: Dieselmicron® (vollsynthetische Filtermedien)
  • Auch als umschaltbare Lösung (HDMD) erhältlich
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.