HDP BC

HDP BC (BestCost Design):
Mit manuellem Wasserablass als bedienerabhängige Lösung.

MERKMALE:

  • Volumenstrom: bis 600 l/h
  • Filterfeinheit: variabel (Standard 10 µm)
  • Temperaturbereich: -40 bis +90 °C
  • Nennspannung: 24 V DC (optional 12 V)
  • Nennleistung Kraftstoffvorwärmung: 300 W
  • Wasserabscheidegrad: > 95 % nach ISO CD 16332
  • Betriebsdruck: < 1 bar (saugseitige Anwendung)
  • Auch als Mehrfachmodule erhältlich (HDP 1200 BestCost, HDP 1800 BestCost) mit Volumenstrom bis 1800 l/h
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.