HDP HT

HDP HT (HighTech Design):
Mit vollautomatischem Ablass Plug&Play als innovative Lösung zur bedienerunabhängigen, vollautomatischen Entwässerung, sogar während des saugseitigen Betriebes.

MERKMALE

  • Volumenstrom: bis 600 l/h
  • Filterfeinheit: variabel (Standard 10 µm)
  • Temperaturbereich: -20 bis +90 °C
  • Nennspannung: 24 V DC (optional 12 V)
  • Nennleistung Kraftstoffvorwärmung: 300 W
  • Wasserabscheidegrad: > 95 % nach ISO CD 16332
  • Betriebsdruck: < 1 bar (saugseitige Anwendung)
  • Auch als Mehrfachmodule erhältlich (HDP 1200 HighTech, HDP 1800 HighTech) mit Volumenstrom bis 1800 l/h
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.