HDPD BC

HDPD BC
Umschaltbarer Diesel-Vorfilter (BestCost Design)

Die umschaltbaren "Diesel PreCare"-Filter bestehen aus einem Modul, mit mehreren Filtergehäusen. Sie sind durch eine Kugelumschaltarmatur mit Einhebelbedienung miteinander verbunden.

MERKMALE:

  • Betriebsdruck: < 1 bar
  • Volumenstrom: bis 1800 l/h
  • Befestigungsgewinde: M22x1.5; M27x1.5
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage)
  • Nennspannung: 24 V DC (optional 12 V)
  • Nennleistung Kraftstoffvorwärmung: bis ca. 300 W
  • Wasserabscheidegrad: >95% nach ISO CD 16332
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd.