HDPD HT
HDPD HT
Umschaltbarer Diesel-Vorfilter (HighTech Design)
Die umschaltbaren "Diesel PreCare"-Filter bestehen aus einem Modul, mit mehreren Filtergehäusen. Sie sind durch eine Kugelumschaltarmatur mit Einhebelbedienung miteinander verbunden.
Umschaltbarer Diesel-Vorfilter (HighTech Design)
Die umschaltbaren "Diesel PreCare"-Filter bestehen aus einem Modul, mit mehreren Filtergehäusen. Sie sind durch eine Kugelumschaltarmatur mit Einhebelbedienung miteinander verbunden.
MERKMALE:
- Betriebsdruck: < 1 bar
- Volumenstrom: bis 1800 l/h
- Befestigungsgewinde: G 3/4
- Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °C (erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage)
- Nennspannung: 24 V DC (optional 12 V)
- Nennleistung Kraftstoffvorwärmung: bis ca. 300 W
- Wasserabscheidegrad: >95% nach ISO CD 16332
Express
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Auf Lager
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.