Prozessfilter-Elemente
Das Herzstück eines Filters sind die Filterelemente. Hier zeigen sich die Ergebnisse unserer langjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Zur Lösung der unterschiedlichsten Filtrationsaufgaben kann auf eine breite Palette von regenerierbaren und Einweg-Filtermaterialien und den verschiedensten Elementausführungen für die Oberflächen- und Tiefenfiltration (absolute Rückhalterate) zugegriffen werden, auch Filterelemente nach Kundenspezifikation z.B. für die Filtration von Polymerschmelze sind Teil unseres breiten Sortiments. Ergänzend bieten wir eine Reihe an Betterfit Elementen z.B. für die Filtration von Gasen an.
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Diese Kategorie befindet sich im Aufbau
Downloads für diese Kategorie

Filterelementtechnik
(0.18 MB)

Filter Element Technology
(0.2 MB)

HFC. Betterfit - High Flow Filterelement
(0.71 MB)

HFC. Betterfit - High Flow Cartridges
(0.68 MB)