FM - Flexmicron
Sie zeichnen sich durch enorme Flexibilität bzgl. Einsatzgebiet, Medium, Filterfeinheit und Adaptern aus. Die Produktreihe bietet für jede Anwendung das passende Element und setzt sich zusammen aus:
- Flexmicron P (Premium)
Plissierte Elemente für Anwendungen mit höchsten Reinheitsanforderungen - Flexmicron S (Standard)
Spun Spray Elemente für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Fluid- und Sortenreinheit - Flexmicron E (Economy)
Spun Spray Elemente für Anwendungen mit mittleren Anforderungen an Fluid- und Sortenreinheit
- Hohe Abscheideleistungen (bis zu 99,99 %)
- Filterfeinheiten von 1 bis 90 µm
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Hohe Medienverträglichkeit
- Breites Adapterspektrum
- Marktübliche Elementgeometrie
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Downloads für diese Kategorie

Flexmicron Economy FM-E
Dokument-Nr.
1000451244
(0 MB)

Flexmicron Standard FM-S
Dokument-Nr.
1000451243
(0 MB)

FM-P Flexmicron Premium
Dokument-Nr.
1000451242
(0 MB)

Flexmicron Lacquer FM-L
Dokument-Nr.
1000451266
(0.72 MB)