FAM Economy - FluidAqua Mobile

FAM Economy - FluidAqua Mobile

Das FluidAqua Mobil FAM Economy arbeitet nach dem Prinzip der Vakuumentwässerung zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie freien und gelösten Gasen aus Hydraulik- und Schmierfluiden.

Alle Aggregate verfügen über einen AquaSensor AS 1000 zur kontinuierlichen Überwachung des Wassergehaltes und Steuerung des Aggregates. Zur Erhöhung der Entwässerungsleistung, für hochviskose Fluide oder bei niedrigen Fluidtemperaturen ist ein Heizer integriert.

Durch die eingesetzte speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) der Siemens S7 Baureihe in Kombination mit einem Siemens Bedienpanel wird eine einfache und sichere Handhabung in vielen Landessprachen gewährleistet.

Niedrigste Rest-Wassergehalte, Gasgehalte und partikuläre Verschmutzung der Betriebsflüssigkeiten führen zu:

  • Längeren Ölwechselintervallen

  • Verbesserter Komponentenlebensdauer

  • Höherer Maschinenverfügbarkeit

  • Reduzierung der Life Cycle Cost (LCC)

Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FAM Economy Serie - FluidAqua Mobil

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000451270

(1.69 MB)